Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kupplungsausrücklager

Für manuelle Schaltgetriebe und Trockenkupplung

Kupplungsausrücklager
Ausgeführt als Präzisions-Stahlblechlager mit einer Kunststoff-Wellenhülse bzw. einem Lagerträger in einer Einheit unterstützen diese Kupplungsausrücklager die Leistung von Schaltgetrieben mit Trockenkupplung. Konstruktionsmerkmale und Leistungsvorteile:
  • Längere Gebrauchsdauer
  • Kompakte, gewichtssparende Konstruktion
  • Lebensdauerschmierung mit anwendungsspezifischem Hochleistungsfett
  • Einfache Montage
  • Integrierte Funktionalität
  • Design-Flexibilität
SKF logo