Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Ritzellagereinheiten

SKF Ritzellagereinheiten basieren auf einem zweireihigen Schrägkugellager-Design, das sich ideal für die Anforderungen an Kegelräder eignet.


Leistungsvorteile:

  • Gewährleistet korrekten und stabilen Zahneingriff
  • Hervorragende Steifigkeit durch angepasste Berührungswinkel
  • Geringe Reibung und Leistungsverluste
  • Senkt die CO2-Emissionen insgesamt
  • Einfacher, zuverlässiger Einbau an der Fertigungsstraße des Kunden
  • Optimierte dynamische Kapazität
  • Minimales Gewicht und geringer Bauraum
  • Optionale integrierte Dichtungsfunktion

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo