Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zylinderrollenlager

SKF Zylinderrollenlager sind in zahlreichen Bauformen, Baureihen und Größen erhältlich.

Der Mehrzahl sind einreihige Lager mit Käfig. Für Hochleistungslager ergänzen einreihige und zweireihige vollrollige Lager (ohne Käfig) das SKF Standardsortiment.

Käfiglager sind für hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigung und hohe Drehzahlen geeignet. Vollrollige Zylinderrollenlager sind aufgrund ihrer vielen Wälzkörper zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei niedrigen Drehzahlen geeignet. SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit den hohen Drehzahlen eines Käfiglagers.
SKF logo