Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lagerträger für Festlagerungen

Präziser Zahneingriff in Leichtmetall-Getriebegehäusen

Stabile Betriebsbedingungen in Getriebegehäusen erfordern einen präzisen Zahneingriff, für den wiederum eine starre Lagerung von Eingangs- und Vorgelegewelle erforderlich ist. Lagerträger für Festlagerungen tragen dazu bei, diese Bedingungen in Leichtmetall-Getriebegehäusen zu gewährleisten.

Die vormontierten Einheiten aus zwei Wälzlagern in einem Blechträger mit axialer Halteplatte sind darauf ausgelegt, die Auswirkungen einer unterschiedlichen Wärmeausdehnung auszugleichen. Die Einheiten werden am Getriebegehäuse verschraubt, so dass keine Außenringsitze und Sprengringe mehr erforderlich sind. Nutzen für den Anwender:
  • Geringere Systemkosten
  • Verbesserte Betriebseffizienz
  • Niedriger Geräusch- und Schwingungspegel
  • Kompaktere, gewichtssparende Bauformen
  • Optimierte Konstruktion vor dem Prototyping
  • Kürzere Entwicklungszeiten
  • Einfache Montage
SKF logo