Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF Hybrid-Ritzellagereinheiten

Auf der Basis einer zweireihigen Wälzlagerkonstruktion kombinieren die SKF Hybrid-Ritzellagereinheiten ein Kegelrollenlager und ein Schrägkugellager in einer Einheit. Das voreingestellte Lager bietet die erforderliche axiale Lagerluft und lässt sich ohne gesonderte Anpassung mit Passscheiben einbauen.


Leistungsvorteile:

  • Vorschriftsmäßige, stabile Position der Ritzelwelle
  • Steife Wellenaufnahme in Leichtmetallgehäusen bei allen Betriebsbedingungen
  • Senkung der Betriebstemperaturen
  • Zuverlässiges Einstellen der Vorspannung
  • Kostensenkungspotenzial durch vereinfachtes Einbauverfahren 
  • Einfachere Logistik dank weniger Teile
  • Weniger Leistungsverluste – optimierte Kraftstoffeffizienz

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo