Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Antriebsstrang

Maximale Performance von der Kupplung bis zu den Rädern

Der Antriebsstrang besteht aus komplexen, zusammenwirkenden Systemen – Getriebe, Abtrieb und Achsantrieb – und hat einen deutlichen Einfluss auf die Gesamteffizienz des Fahrzeugs, also indirekt auch auf den CO2-Ausstoß. Dieses Fachwissen aus unterschiedlichen Disziplinen ermöglicht umfassende Konzepte zur Reibungs- und Gewichtsreduzierung von Antriebssträngen.

SKF unterstützt Sie, ob Sie nun einen herkömmlichen Antriebsstrang hinsichtlich der Effizienz optimieren oder neue, alternative Technologien erforschen möchten. Unsere Produkte und Lösungen schaffen Synergien, die Sie nutzen können, um flexibel zu bleiben und sich nicht von einzelnen Technologien abhängig zu machen.

Mit dem umfassenden SKF Angebot an Lösungen für den Antriebsstrang ist alles ganz einfach. Zum Sortiment gehören spezifische Lager und Lagereinheiten für alle wichtigen Antriebsstrang-Anwendungen sowie Dichtungslösungen für Getriebe, Verteilergetriebe und Achsantriebe. Alle dienen der Optimierung von Gesamtleistung, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz und reduzieren darüber hinaus die Entwicklungszeiten und -kosten. 

Antriebsstrang

SKF logo