Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Rotor Positionierungs Lager

Präzise, geräuscharme und schnelle Steuerung

Die für Start-Stoppsysteme und andere elektrisch angetriebene Systeme entwickelten SKF Rotor Positionierungs Lager enthalten einen Hochleistungs-Magnetring, der mit einem Hochtemperatur-Wälzlager für hohe Drehzahlen verspannt ist.

Aus den starken Magnetimpulsen der Kompletteinheit lässt sich die momentane Winkelposition des Rotors bestimmen. Durch die hohe Magnetfeldstärke ist zugleich ein zuverlässiger Betrieb bei schwierigen Bedingungen sichergestellt. Weitere Konstruktions- und Leistungsvorteile:
  • Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
  • Reduzierung von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch
  • Zuverlässige Leistung im gesamten Betriebsbereich
  • Ausgezeichnete Umweltbeständigkeit
  • Lager und Impulsrad in einer Einheit
  • Kompaktheit
  • Einfache Montage
  • Auch bei sehr hohen Magnetfeldstärken störfest

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo