Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF eDrive Kugellager

Für den Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen konstruiert

SKF eDrive Kugellager wurden mit Blick auf die geforderte hohe Leistungsdichte elektrischer Maschinen für Elektro- und Hybridautomobile entwickelt und bieten zahlreiche Konstruktions- und Leistungsvorteile:
  • Geringere Reibung und Reibmomentschwankung
  • Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
  • Geringere Wärmeabgabe
  • Höhere Beständigkeit bei hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen
  • Einsatz bei höheren Drehzahlen
  • Verbesserte Leistungsdichte der elektrischen Maschine
  • Höhere Zuverlässigkeit der Batterie
Die SKF eDrive Kugellager-Baureihe bietet den SKF patentgeschützten energieeffizienten E2 Polymerkäfig, eine optimierte Laufbahngeometrie und eine validierte Lebensdauer-Fettschmierung für einen breiten Temperaturbereich. Zusammen ermöglichen diese innovativen Konstruktionsmerkmale eine längere Gebrauchsdauer des Antriebssystems und eine höhere Reichweite pro Batterieladung.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo