Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Supercharing

A supercharger is an air compressor used for forced induction of an internal combustion engine.

Ituses a mechanically driven blower or compressor to push more air into the intake system while turbocharger is driven by hot exhaust gases exiting the engine.

The primary advantages of supercharging over turbocharging are instant throttle response and more boost at low engine speed. Because a supercharger is belt driven off the crankshaft, it can deliver boost the instant the throttle is opened.

 

Solutions

SKF logo