Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Elastomer-Wellendichtungen

FKM-Motorwellendichtungen
Rotierende Wellendichtungen tragen zur einer optimalen Fahrzeugleistung bei.
SKF bietet eine breite Auswahl an Elastomer-Wellendichtungen. Durch unsere langjährigen Entwicklungs- und Erprobungserfahrungen können wir zuverlässige Produkte mit ausgezeichneten Eigenschaften herstellen.

Eigenschaften
  • Hohe Dichtsicherheit durch optimierte Drallgeometrie
  • Ausgezeichnete Schmutzabweisung
  • Optimierte Montage und Dichtfunktion durch unterschiedliche Ausführungen des Sitzbereichs
  • Speziell entwickelte Werkstoffe erfüllen und übertreffen die Kundenforderungen

Vorteile:
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Robustes Dichtverhalten
  • Lange Lebensdauer
  • Einfache und zuverlässige Montage
  • Ausgezeichnete Druckflüssigkeitsbeständigkeit und breiter Temperaturbereich
  • Breite Auswahl an Staubschutzlippen
SKF logo