Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF Kipphebellager

Kompakte, leichte Kipphebellager von SKF steigern die Leistung und Zuverlässigkeit von Kipphebeln dank mehrerer intelligenter Funktionen:

  • Eine Balligkeit von acht Mikron, die beim Honen am Außenring ausgeführt wird, vermindert die Reibung und erhöht die Verschleißfestigkeit.
  • Je nach Anwendungsfall haben die Rollen schwach ballig ausgeführte Mantellinien, um Kantenspannungen zu vermeiden
  • Ein induktionsgehärteter Wellenbolzen und eine geschmiedete Kipphebelkonstruktion sorgen für eine robuste Leistung

Vorteile:

  • Verbesserte Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit
  • Niedrigere Reibungs-, Geräusch- und Schwingungspegel
  • Geringere Montagekosten
  • Höhere Betriebsdrehzahlen möglich
SKF logo