Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hochdruck-Ventilschaftdichtungen

Hochdruck-Ventilschaftdichtung
Zusätzlich zu den herkömmlichen Ventilschaftdichtungen hat SKF eine neue Generation dieser Dichtungen entwickelt, die speziell für Hochdruckanwendungen konzipiert ist. Diese Dichtungen verbessern die Motoreffizienz bei reduzierter Abgasemission durch eine sichere Druckabdichtung der Ein- und Auslasskanäle bei konstanter Öldosiermenge, ohne die Primärfunktion als Öldosier-Einheit zu beeinträchtigen. Die Dichtungen eignen sich für alle Motoren mit hoher Aufladung (z. B. durch Turbolader) oder Nutzfahrzeugmotoren mit Motorbremsen. SKF Hochdruck-Ventilschaftdichtungen haben folgende Vorteile:
  • Optionale gesickte Dichtlippe für minimale Reibung und Leistungsverluste
  • Minimaler Verschleiß der Ventilführung für maximale Lebensdauer der Ventilsteuerung
  • Konstante Ölmengendosierung und lange Lebensdauer
  • Langfristige Emissionskontrolle
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Ölen/Kraftstoffen und hohen Temperaturen
  • Potenzial für Einsparmöglichkeiten im Blow-By-System
Die reibungsarme Ausführung der SKF Hochdruck-Ventilschaftdichtungen lässt sich in alle lieferbaren Dichtungsbauformen integrieren und erfordert keine Änderungen an der vorhandenen Ausrüstung.
SKF logo