Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Riemenspanner

Wartungsfreie Performance

SKF Riemenspanner definieren die korrekte Spannung und führen den Synchronriemen. Bei der Montage wird die Riemenspannung mit einem Exzenter oder einer Feder justiert, die auf eine rückseitige Platte wirkt. Ein eingebauter Feder- und Freilauf-Mechanismus hält die Riemenspannung bei laufendem Motor konstant.
SKF logo