Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensorlagereinheit

Eine Palette an Funktionen in einer einbaufertigen Einheit

Sensorlagereinheiten von SKF sind mechatronische Maschinenteile und enthalten neben einem geschirmten Sensor auch ein vielseitiges Rillenkugellager. Sensorkörper, Impulsring und Lager sind mechanisch zu einer Einbaueinheit mit engen Toleranzen verbunden. 

 

Die integrierte Konstruktion reduziert Entwicklungszeiten sowie Fertigungs- und Montagekosten. Robuste Komponenten und Materialien ermöglichen kompaktere Maße, ein geringeres Gewicht, erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit usw. SKF Sensorlager eignen sich für eine Vielzahl von Messanwendungen, darunter: 

  • Anzahl der Umdrehungen
  • Drehzahlen
  • Drehrichtung
  • Absolute Positionsbestimmung
  • Relative Positionsbestimmung
  • Beschleunigungen
  • Verlangsamung

Hier erfahren Sie mehr über SKF Kommutator-Sensorlagereinheiten, SKF Rotor-Positionierungs-Sensorlagereinheiten und Motordrehgebereinheiten.

SKF logo