Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Elastomer-Wellendichtungen

FKM-Motorwellendichtungen
Rotierende Wellendichtungen tragen zur einer optimalen Fahrzeugleistung bei.
SKF bietet eine breite Auswahl an Elastomer-Wellendichtungen. Durch unsere langjährigen Entwicklungs- und Erprobungserfahrungen können wir zuverlässige Produkte mit ausgezeichneten Eigenschaften herstellen.

Eigenschaften
  • Hohe Dichtsicherheit durch optimierte Drallgeometrie
  • Ausgezeichnete Schmutzabweisung
  • Optimierte Montage und Dichtfunktion durch unterschiedliche Ausführungen des Sitzbereichs
  • Speziell entwickelte Werkstoffe erfüllen und übertreffen die Kundenforderungen

Vorteile:
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Robustes Dichtverhalten
  • Lange Lebensdauer
  • Einfache und zuverlässige Montage
  • Ausgezeichnete Druckflüssigkeitsbeständigkeit und breiter Temperaturbereich
  • Breite Auswahl an Staubschutzlippen
SKF logo