Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radlagereinheit mit integriertem ABS/ASR Drehzahlsensor

Eine innovative Baureihe integrierter Sensorlösungen

Mit der Verbesserung der ABS- und ASR-Systeme haben sich die Anforderungen an die Signalqualität und Messgenauigkeit bei niedrigen Drehzahlen der in Radlager integrierten Sensoren erhöht. Radlagereinheiten mit integrierten ABS- und ASR-Sensoren von SKF sind auch hier die perfekte Wahl.

SKF fertigt eine Vielzahl integrierter Sensorlösungen für die verschiedenen Lagerbaureihen und Signaltypen, die in modernen Brems-, Traktionsregelungs- und Stabilitätssystemen benötigt werden.
SKF logo