Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Radlagerung (Radkopf)

Innovative Radlagerungstechnik

Baureihe HBU
Seit der Erfindung des Automobils hat SKF durch Pionierleistungen alle entscheidenen Fortschritte der Radlageungsrtechnik geprägt. Die von SKF Ende der 1930er Jahre entwickelte integrierte Radlagereinheit ist heute die vorherrschende Radlagerungslösung für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge. Fügen Sie Angaben zu technischen Herausforderungen und typischen Einsatzfällen ein. „Angesichts zunehmend strengerer Abgasvorschriften ist der Fokus auf Technologien gerichtet, die Gewicht und Reibung verringern. SKF bietet gewichtsreduzierte und reibungsarme Radlagereinheiten und Module, die das Radlager für zusätzliche Gewichtseinsparungen noch stärker in die Umgebungskomponenten integrieren.“

Vertrauen Sie SKF Produkten und Dienstleistungen

Die weltweit führenden Fahrzeughersteller vertrauen Radlagerungskomponenten und integrierten Systemen von SKF. Erstausstatter-Komponenten und Ersatzteile für den Sekundärmarkt: Fast 90 Millionen Fahrzeuge fahren mit SKF Radlagern und Radlagereinheiten (Hub Units) - das sind mehr als alle anderen Marken zusammen.

Die SKF Familie der Radlagerungsprodukte umfasst ein breites Angebotsspektrum technisch hochentwickelter Lösungen. Zusammen tragen sie dazu bei, Funktionalität, Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit der Radlager zu verbessern.

Lösungen

SKF logo