Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

PEEK-Käfige

Hervorragende Eigenschaften

Spritzgegossene SKF PEEK-Käfige wurden für anspruchsvollste Anwendungen entwickelt. Sie bestehen aus einem modernen, glasfaserverstärkten Polyetheretherketon-Material (PEEK). PEEK-Käfige zeichnen sich durch hervorragende Festigkeit, Drehzahlen und Flexibilität sowie hohe Beständigkeit gegen Temperaturen, Chemikalien sowie Verschleiß aus.

Perfekt für Kompressoren

PEEK-Käfige eignen sich ausgesprochen gut für ölgeschmierte Kompressoren, weil die darin enthaltenen Lager einen chemischen Widerstand gegenüber Gasen benötigen und unter schwierigen Schmier- und Temperaturbedingungen arbeiten müssen.

SKF PEEK-Käfige werden oft in Lagern mit keramischen Wälzkörpern oder mit extrem zähen Edelstahlringen eingesetzt. Durch diese Kombination ergibt sich ein hervorragender Schutz vor Schäden durch Mangelschmierung und Kontakt mit Chemikalien, so dass sich zuverlässige, robuste und energiesparende Kompressoren konstruieren lassen, die nahezu leckfrei sind.
SKF logo