Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Nadellager

Ideal für ölgeschmierte Kompressoren in Klimaanlagen und Kühlgeräten

SKF Nadellager kommen in Bereichen zum Einsatz, in denen eine hohe Radialbelastbarkeit und eine kompakte Größe entscheidende Faktoren sind. Die Lager bestehen aus Zylinderrollen, die im Verhältnis zu ihrem Durchmesser dünn und lang sind.

Trotz ihres geringen Querschnitts zeichnen sich SKF Nadellager durch ihre hohe Belastbarkeit aus, durch die sie sich extrem gut für Lageranordnungen mit begrenztem radialem Einbauraum eignen. Zur Auswahl steht eine Vielzahl von Konstruktionen, die für alle Kompressoranforderungen eine kompakte, kosteneffektive Lageranordnung ermöglichen.
SKF logo