Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kolbenkompressoren für Druckluft

Hohe Anforderungen durch hohe Temperaturen

Die normalerweise in Haushalten und der Leichtindustrie eingesetzten Kolbenkompressoren für Klimaanlagen erzeugen hohe Temperaturen, wie sie im Kolben-, Zylinder- und Kurbelwellenbetrieb üblich sind.

Üblicherweise werden Wälzlager an der Hauptkurbelwelle eingesetzt, während Wälzlager oder Buchsen an den Pleuellageranordnungen verwendet werden. Alle Lager müssen sehr hohe Temperaturen vertragen und eine angemessene Schmierung sicherstellen. 

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die Anforderungen erfüllen

Lager und Buchsen von SKF erbringen ihre Leistung in allen Anwendungsfällen bei hohen Temperaturen und geringem Wartungsbedarf. Die nachstehenden Beispiele verdeutlichen, wie auch Ihre Kolbenkompressoren in Klimaanlagen kosteneffektiver und wettbewerbsfähiger werden können.

Lösungen

SKF logo