Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

PTFE Radial-Wellendichtringe

Für höhere Drehzahlen und aggressive Chemikalien

Im Normalbetrieb sollen Wellendichtungen in ölgeschmierten Schraubenkompressoren dafür sorgen, dass keine Verunreinigungen eindringen. Bei Abschaltungen muss dafür gesorgt werden, dass Druckluft und Öl nicht entweichen. SKF PTFE Radial-Wellendichtringe sind die optimale Lösung für Druckluftkompressoren.

Die in vielen Ausführungen lieferbaren SKF PTFE Radial-Wellendichtringe sind problemlos für Betriebsbedingungen geeignet, in denen Dichtlippen aus herkömmlichem Elastomermaterial versagen. Die SKF PTFE Radial-Wellendichtringe gibt es auch mit einer optionalen Spirale auf der Lippenvorderseite zur zuverlässigen Ölabdichtung. In Verbindung mit einer SKF Reparaturhülse verlängert diese vollkommene Abdichtung die Gebrauchsdauer und ermöglicht leichtere Reparaturen vor Ort. Wichtigste Eigenschaften und Vorteile:
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • für Drehzahlen bis zu 30 m/s
  • Großer Betriebstemperaturbereich, -40 bis +200 °C
  • für Drücke bis zu 3,5 MPa
  • für Trockenlauf
SKF logo