Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Industrielle Kühlanlagen

Senkung des Energieverbrauchs und damit der Kosten

Dies ist das wichtigste Ziel der Hersteller von Kühlkompressoren und Endanwendern. Neben den zunehmenden Umweltbedenken und der immer strengeren Kühlmittelgesetzgebung wird die Innovation dadurch wie nie zuvor angetrieben. Die Erreichung der entsprechenden Leistungsziele setzt jedoch die richtige Mischung aus Werkzeugen und Technologien für den jeweiligen Kompressortyp voraus.

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen kann das gelingen.

Vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Erstausrüstern und Endanwendern von Kompressoren kann SKF eine Vielzahl von Lösungen zur Erfüllung spezifischer Anforderungen an die Kompressorleistung anbieten. 

Bei den Doppelschraubenkompressoren können wir z. B. optimale Lageranordnungen und Materialien für die jeweiligen Kühlmittel und Schmierstoffe empfehlen. Wir leisten Unterstützung bei der Aufrüstung von Kolbenkompressoren und Konstruktionen mit Lösungen, die einen Ausgleich für die hohen Betriebstemperaturen schaffen. Und wir helfen den Erstausrüstern auf ihrem Weg von den traditionell komplexen Zentrifugalkompressoren zu Konstruktionen, bei denen kein Öl mehr als Schmierstoff verwendet wird.

Kompressortypen

SKF logo