Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Scroll-Kühlmittelkompressoren

Kleine Geräte mit großen Anforderungen an die Lager

Scroll-Kompressoren kommen häufig in Bereichen zum Einsatz, in denen die hohe Leistung größerer Doppelschrauben- oder Zentrifugalkompressoren nicht benötigt wird. Daher findet man sie vorwiegend in Haushaltskühlschränken und Gebäudekühlanlagen vor.

Obwohl Scroll-Kompressoren allgemein in kleinen Geräten verwendet werden, sind die darin enthaltenen Lager häufig denselben Bedingungen ausgesetzt, die sich auf die Lager größerer Kompressoren auswirken: Kühlgase, hohe Drehzahlen und starke Belastungen. 

SKF kann Sie dabei unterstützen

SKF Lager für Scroll-Kompressoren stellen die hohe Laufgenauigkeit und Zuverlässigkeit sicher, die in diesen Einsatzbereichen benötigt werden. Aus den nachstehenden Beispielen geht hervor, wie Rillenkugellager, Zylinderrollenlager und Nadellager von SKF die Leistung von Scroll-Kompressoren, die zur Kühlung eingesetzt werden, steigern können.

Lösungen

SKF logo