Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF E-Riemenscheiben-Einheiten

Integrierte Sensoren für eine automatische Mastausrichtung

Die elektronische SKF Riemenscheibe steuert die Höhe und Länge von Masten und erleichtert die automatische Mastausrichtung von Industriefahrzeugen. In das Lager ist ein elektronischer Sensor integriert, der Höhe und Länge sowie Geschwindigkeit und Beschleunigung des Masts misst.

Bei senkrechten Mastbewegungen sendet die Einheit ein Signal an ein Steuergerät. Das Signal wird ausgewertet und kann digital angezeigt werden. Der Mast kann auf unterschiedliche Höheneinstellungen programmiert werden, was auch weniger erfahrenen Bedienern ein effizientes Arbeiten ermöglicht und zu Produktivitätssteigerungen beiträgt.

Robuste, einbaufertige Ausführung

Die elektronische SKF Riemenscheibe kombiniert intelligente Signalgebertechnik mit der Einfachheit einer einbaufertigen und betriebsbereiten Komponente. Durch ihre kompakte und robuste Konstruktion ist die Einheit auch für schwierige Betriebsbedingungen mit hohen Schwingungspegeln und starken Verunreinigungen geeignet. Da die Einheit nur aus wenigen Einzelkomponenten besteht, sind eine hohe Systemzuverlässigkeit und ein kostengünstiger Betrieb zu erwarten.

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren
SKF logo