Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zylinderrollen- und CARB Toroidalrollenlager

Zwei zuverlässige Lösungen für Planetengetriebe

CARB Toroidalrollenlager
Mit Zylinderrollenlagern und CARB Toroidalrollenlagern bietet SKF gleich zwei zuverlässige Lösungen für Planetengetriebelager an.

Beide Ausführungen lassen sich auch in kompakte Planetenräder integrieren. Die hohe Belastbarkeit ermöglichen effiziente Planetengetriebekonstruktionen und kosteneffektive Gesamtlösungen.

Durch den einfachen Einbau des Zylinderrollenlagers sinkt das Risiko von Einbaufehlern, was Produktivitätssteigerungen und eine höhere Gesamtzuverlässigkeit möglich macht.

Das CARB Toroidalrollenlager hat großen Einfluss auf die Getriebefunktion. Da das Lager relativ unempfindlich gegenüber Schiefstellungen ist, wird das Risiko von Grübchenbildung („Pitting“) bei Sonnenrädern niedrig gehalten und die Gesamtleistung sowie Lebensdauer des Planetensystems verbessert.
SKF logo