Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektromechanische Hubzylinder

Eine flexible, kostengünstige Option

Elektromechanische Hubzylinder
In Baumaschinen kommen elektromechanische Hubzylinder zum Heben und Senken von Lasten, zur Schub- und Drehsteuerung und zur Geräteeinstellung zum Einsatz. Sie sind eine kostengünstige Option, wenn der Einbauraum beschränkt ist oder die Belastungen zu leicht für eine hydraulische Lösung bzw. zu schwer für den Handbetrieb sind.

SKF bietet die elektromechanischen Hubzylinder als wartungsfreie Kompaktlösungen in einer Vielzahl von Ausführungen an. Das robuste Design sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit auch in schwierigen Umgebungen. Die Betriebsautomatisierung entlastet den Bediener und verbessert damit die Sicherheit. Durch die optionale Fernsteuerung kann die Produktivität zusätzlich gesteigert werden.
SKF logo