Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Trackstar Dichtungen

Der neue Dichtungsschutz für Raupenkettenbolzen

Raupenketten sind ständig Wasser, Schlamm und Verunreinigungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Verfügbarkeit und Gesamtfunktion auswirken. Die Dichtungen müssen das Fett zwischen den Bolzen und Buchsen halten und gleichzeitig das Eindringen von Verunreinigungen verhindern. Sobald Verunreinigungen die Dichtungssperre überwunden haben, sind ungeplante Stillstandszeiten, Reparaturen und Produktivitätseinbußen nur noch eine Frage der Zeit.

Für solche Anwendungsfälle sind die SKF Trackstar Dichtungen sehr gut geeignet. Sie bestehen aus einem speziellen Dichtungswerkstoff und bilden eine neue Generation von Hochleistungs-Radialwellendichtungseinheiten. In Raupenketten bieten SKF Trackstar Dichtungen eine Reihe von Vorteilen:
  • Geringere Instandhaltungskosten
  • Geringerer Verschleiß und längere Lebensdauer
  • Maximaler Schutz gegen externe Verunreinigungen
  • einfache Montage
SKF logo