Schwingungsfeste Lager
Schwingungsschutz für Straßenwalzen

Eine robuste, nachhaltige Lösung für mehr Zuverlässigkeit
Schwingungsfeste Lager bestehen aus speziell entwickelten Rollenlagern:- SKF Explorer Pendelrollenlager (VA 405)
- SKF Explorer Pendelrollenlager mit PTFE-beschichteter Bohrung (VA 406)
- SKF Explorer Zylinderrollenlager
Die robuste Ausführung der SKF Zylinder- und Pendelrollenlager sorgt für mehr Leistung und Zuverlässigkeit – auf der Straße und am Markt. Randschichtgehärtete Käfige und Führungsringe, kleinere externe Toleranzen und Rundlauffehler und eine optimierte Lagerluft tragen dazu bei, dass die Lager auch extreme Schwingungspegel verkraften.