Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lösungen für Hydraulikzylinder

Hohe Leistungsanforderungen

Für ihre Baufahrzeuge benötigen Erstausrüster und Endanwender hochleistungsfähige Hydrauliksysteme.

Endanwender wollen eine umweltverträgliche Hydraulik, die einen möglichst störungsfreien Betrieb bei geringem Instandhaltungsaufwand und möglichst niedrigen Kosten erlaubt. Erstausrüster sind auf Systeme angewiesen, die auch bei höheren Drehzahlen und Drücken leckfrei laufen, damit sie sich gegen Gewährleistungsforderungen schützen und auf heftig umkämpften Märkten behaupten können.

Mit SKF Produkten und Dienstleistungen die Herausforderungen bewältigen

SKF Hydraulikzylinderlösungen erfüllen eine Vielzahl von Umweltvorschriften und Leistungsanforderungen. Die abgedichteten und praktisch wartungsfreien Lösungen enthalten eine Reihe langlebiger Komponenten:  
  • Hydraulikdichtungen (erhältlich in einer Vielzahl von Ausführungen)
  • Speziell konstruierte Dichtungen aus Sonderwerkstoffen
  • Selbstschmierende und abgedichtete Gelenklager
  • Selbstschmierende Buchsen in Kombination mit Dichtungen
  • CARB Toroidal- und Pendelrollenlager-Lösungen
SKF logo