Dichtungslösungen
Hohe Zuverlässigkeit für Baumaschinen und -geräte

Das SKF Dichtungssortiment umfasst herkömmliche Elastomer-Wellendichtringe, PTFE-Wellendichtungen sowie innovative Bauformen, mit denen sich die Zuverlässigkeit und Leistung optimieren und gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten senken lassen.
Weitere Dichtungslösungen von SKF
-
Axiale Kassettendichtungen
Die SKF Kassettendichtungen mit integrierter Lauffläche ermöglichen eine längere Lebensdauer.
-
FKM-Motorwellendichtungen
Motorwellendichtungen tragen zu einer optimalen Fahrzeugleistung bei.
-
Lösungen für Hydraulikzylinder
Höhere Maschinenleistung bei verbesserter Wirtschaftlichkeit
-
Lenkzapfen-Dichtungen
Der Hauptvorteil der SKF Lenkzapfen ist der Wegfall der häufigen Nachschmierung.
-
Reibungsarme Motordichtungen
Rotierende Elastomer-Wellendichtungen überzeugen durch hohe Haltbarkeit und reibungsarmen Lauf.
-
Magnetische Impulsräder
Magnetische Impulsgeberräder geben zuverlässige und präzise Daten über Drehzahlen und Winkel an die Sensoren weiter.
-
Laufwerkdichtungen (metal face seals)
SKF Laufwerkdichtungen sind für schwierige Betriebsbedingungen bei relativ niedrigen Drehzahlen geeignet.
-
PTFE-Wellendichtungen
Motorwellendichtungen tragen zu einer optimalen Fahrzeugleistung bei.
-
SKF Mudblock Kassettendichtungen
Eine neue Generation zum Schutz von Radlagern
-
SKF SPEEDI-SLEEVE
SKF SPEEDI-SLEEVE wird einfach über den verschlissenen Bereich in Position gepresst, sodass eine für Radial-Wellendichtringe optimierte Gegenlauffläche entsteht.
-
Dichtungen für Zündkerzen und Einspritzdüsen
Statische Dichtungen zur Abdichtung von Zündkerzen, Magnetventilen und Einspritzdüsen mit hohem Mittenversatz.
-
Federlose Fettdichtungen
Federlose Fettdichtungen gewährleisten eine optimale Abdichtung gegen Verunreinigungen.
-
Getriebewellendichtringe
Getriebewellendichtringe vertragen hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen und sind für den Kontakt mit aggressiven Ölschmierstoffen ausgelegt.
-
Ventilschaftdichtungen
Für niedrige Motoremissionen und eine angemessene Schmierung der Ventilführung