Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Dichtungslösungen

Hohe Zuverlässigkeit für Baumaschinen und -geräte

Dichtungslösungen
Auf dem Feld können Dichtungsausfälle zu kostspieligen Störungen führen: von ungeplanten Stillständen und Produktionsausfällen bis hin zu Verunreinigungen von Boden und Ernte. Für die robusten Dichtungslösungen von SKF sind auch die starken Verunreinigungen, wie sie in Baumaschinenanwendungen gang und gäbe sind, kein Problem.

Das SKF Dichtungssortiment umfasst herkömmliche Elastomer-Wellendichtringe, PTFE-Wellendichtungen sowie innovative Bauformen, mit denen sich die Zuverlässigkeit und Leistung optimieren und gleichzeitig die Wartungs- und Betriebskosten senken lassen.

Weitere Dichtungslösungen von SKF

SKF logo