Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Federlose Fettdichtungen

SKF bietet zahlreiche Ausführungen an, die vorrangig bei fettgeschmierten Radialwellen in landwirtschaftlichen Maschinen mit niedrigen Drehzahlen zum Einsatz kommen. Alle werden im Allgemeinen mit der/den Dichtlippe(n) nach außen montiert, um eine optimale Abdichtung gegen Verunreinigungen zu gewährleisten.

Informationen zu diesem Thema

SKF logo