Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schwingungsfeste Lager

Schwingungsschutz für Straßenwalzen

In Straßenwalzen mit Vibrationsbandage zur Verdichtung des Belags kommt Lagerlösungen, die speziell für solche Betriebsbedingungen entwickelt wurden, eine hohe Bedeutung zu. Lagerungslösungen, mit denen sich die negativen Auswirkungen der Schwingungen auf die Bandage – reduzierte Gebrauchsdauer und Leistung – vermindern lassen, bieten Herstellern die Chance, sich mit ihren Produkten am Markt abzuheben. Hier können die SKF Lösungen für Schwingsysteme einen wichtigen Beitrag leisten.

Eine robuste, nachhaltige Lösung für mehr Zuverlässigkeit

Schwingungsfeste Lager bestehen aus speziell entwickelten Rollenlagern:
  • SKF Explorer Pendelrollenlager (VA 405)
  • SKF Explorer Pendelrollenlager mit PTFE-beschichteter Bohrung (VA 406)
  • SKF Explorer Zylinderrollenlager

Die robuste Ausführung der SKF Zylinder- und Pendelrollenlager sorgt für mehr Leistung und Zuverlässigkeit – auf der Straße und am Markt. Randschichtgehärtete Käfige und Führungsringe, kleinere externe Toleranzen und Rundlauffehler und eine optimierte Lagerluft tragen dazu bei, dass die Lager auch extreme Schwingungspegel verkraften.
SKF logo