Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Einphasen-Induktionsmotoren (Wechselstrom)

Induktionsmotoren sind die am häufigsten verwendeten Antriebssysteme. Das Einsatzspektrum reicht von Kleinmotoren mit konstanter Drehzahl bis zu größeren Motoren mit mehreren Kilowatt Leistung. Einphasen-Induktionsmotoren werden zumeist in Anwendungen mit geringen Leistungsanforderungen eingesetzt. Die Lagerkonstruktion ist stark vom Einsatzbereich des Motors abhängig. Bei Kleinmotoren wird zwischen folgenden Ausführungen unterschieden:

Einphasenmotor mit Hilfswicklung

Dieser Motor zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad und ein moderates Startdrehmoment aus. Er wird als Antrieb für Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspüler verwendet.

Motor mit Anlaufkondensator

Dieser Motor hat die gleiche Laufleistung wie Einphasenmotoren mit Hilfswicklung, weist aber ein höheres Startdrehmoment auf. Er wird hauptsächlich in Waschmaschinenantrieben verwendet.

Kondensatormotor

Hoher Wirkungsgrad, geringes Laufgeräusch und Laufrichtungsumkehr sind die wesentlichen Eigenschaften dieses Motors. Er eignet sich für eine Vielzahl von Haushaltsgeräten, darunter Waschmaschinen, Wäschetrockner, Ventilatoren und Klimaanlagen.

Spaltpolmotor

Dieser Motor ist für Anwendungen mit geringen Leistungsanforderungen geeignet (weniger als 200 W). Er wird meist in kleinen Ventilatoren eingesetzt.

Lösungen

SKF logo