Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Sensor-Lagerungen für kleine Elektromotoren

Viele Universalmotoren haben einen Drehzahlsensor (Tachometer), der die Drehzahl an die Bewegungssteuerung meldet.

SKF Sensorlagereinheiten bieten zusätzlich zu den normalen Lagerfunktionen die folgenden Erkennungsfunktionen:

  • Relative Position des Innenrings gegenüber dem Außenring
  • Drehzahl
  • Rotationsrichtung
  • Grad der Beschleunigung bzw. Verlangsamung

In bürstenlosen Gleichstrommotoren mit Dauermagneten bestimmen meist Hall- oder Schrittgeber die aktuelle Rotorposition. SKF bietet auch spezielle Sensorlager-Lösungen zur Erkennung der absoluten Rotorposition an.

SKF logo