Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektromotoren für Konsumgüter

Elektromotoren müssen hohe Anforderungen erfüllen. SKF hilft Motorherstellern, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
SKF weiß, worauf Benutzer von Haushaltsgeräten Wert legen: niedriger Geräuschpegel, ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, hohe Qualität, geringer Energieverbrauch, wenig Reibung und ein kompaktes Design. Unsere Lagerungen werden diesen Anforderungen gerecht.
Die weltweite Verfügbarkeit der SKF Produkte geht mit einer umfassenden technischen Beratung einher. Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen höchste Anforderungen. Sie verkörpern das Wissen und Können, das sich unsere Ingenieure in den verschiedensten Branchen, von Fahrzeugen bis zu Flugzeugen, von Schwermaschinen bis zu Konsumgütern, angeeignet haben.
Dieses Können zeigt sich in sämtlichen Phasen des Produktionszyklus. Von der Entwicklung bis zum Kundendienst bieten wir Wissen, Fertigungsqualität und Kundenbetreuung auf höchstem Niveau.
SKF logo