Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einreihige Rillenkugellager in fortschrittlichen Antriebssystemen

SKF bietet Lager an, die den hohen Leistungsanforderungen moderner Antriebssysteme gerecht werden.

Da kein Bürstenschmutz entstehen kann, lassen sich Metalldeckscheiben als Käfig einsetzen. Die radiale Lagerluft ist für hohe Drehzahlen und einen niedrigen Geräuschpegel optimiert. Die Lager sind in der Regel mit geräuschdämmendem Fett auf Lebensdauer geschmiert.

Die Auswahl des Schmierfetts und das Füllvolumen haben großen Einfluss auf die Gebrauchsdauer. Für sehr hohe Drehzahlen können Kunststoffkäfige eingesetzt werden. SKF kann bei Bedarf Lager mit Komponententoleranzen und interner Geometrie entwickeln, die für Sonderanwendungsfälle geeignet sind.

Für moderne Automobilantriebe hat SKF eine neue Kugellagerserie entwickelt, SKF eDrive Kugellager.

Die SKF Anwendungstechniker beraten Sie gern bei der Auswahl der geeigneten Lagerkonstruktion für Ihre Motoren.

SKF logo