Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Riemengetriebener Startergenerator

Duale Funktionalität zweckmäßiger

Mit riemengetriebenen Startergeneratoren, die Starter- und Generatorfunktionen in einer Einheit kombinieren, lassen sich Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß drastisch senken. Bei Mikro- oder Mildhybriden übernehmen diese Einheiten die automatische Stop-and-Go-Funktion an roten Ampeln oder in Stausituationen.

Egal, für welche Anwendungsanforderungen und Betriebsbedingungen Ihr System konzipiert werden soll – SKF hat eine Lösung. Wie SKF Lager und Sensorlager die Steuerungsfunktionen, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit riemengetriebener Startergeneratoren verbessern können, wird nachstehend erläutert.



Lösungen

SKF logo