SKF Rotor Positionierungs Lager
Präzise, geräuscharme und schnelle Steuerung

Aus den starken Magnetimpulsen der Kompletteinheit lässt sich die momentane Winkelposition des Rotors bestimmen. Durch die hohe Magnetfeldstärke ist zugleich ein zuverlässiger Betrieb bei schwierigen Bedingungen sichergestellt. Weitere Konstruktions- und Leistungsvorteile:
- Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
- Reduzierung von CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch
- Zuverlässige Leistung im gesamten Betriebsbereich
- Ausgezeichnete Umweltbeständigkeit
- Lager und Impulsrad in einer Einheit
- Kompaktheit
- Einfache Montage
- Auch bei sehr hohen Magnetfeldstärken störfest