Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Range-Extender (zur Ausweitung der Reichweite)

Erweiterter Leistungsbereich mit SKF

Ein "Range-Extender" dient der Optimierung der Reichweite von Elektrofahrzeugen und erlaubt darüber hinaus die Verwendung eines kleineren Akkusatzes. In der Regel umfassen die Einheiten einen internen Verbrennungsmotor zur Versorgung eines Generators, der wiederum die Fahrzeugbatterien ganz nach Bedarf lädt. Genau wie diese Einheiten die Fahrzeugreichweite verbessern, können SKF Lösungen Konstrukteure dabei unterstützen, die Leistung und Zuverlässigkeit von "Range-Extendern" zu optimieren.

Lösungen

SKF logo