Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

SKF eDrive Kugellager

Für den Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen konstruiert

SKF eDrive Kugellager wurden mit Blick auf die geforderte hohe Leistungsdichte elektrischer Maschinen für Elektro- und Hybridautomobile entwickelt und bieten zahlreiche Konstruktions- und Leistungsvorteile:
  • Geringere Reibung und Reibmomentschwankung
  • Höherer Wirkungsgrad von Elektromotoren
  • Geringere Wärmeabgabe
  • Höhere Beständigkeit bei hohen Drehzahlen und hohen Temperaturen
  • Einsatz bei höheren Drehzahlen
  • Verbesserte Leistungsdichte der elektrischen Maschine
  • Höhere Zuverlässigkeit der Batterie
Die SKF eDrive Kugellager-Baureihe bietet den SKF patentgeschützten energieeffizienten E2 Polymerkäfig, eine optimierte Laufbahngeometrie und eine validierte Lebensdauer-Fettschmierung für einen breiten Temperaturbereich. Zusammen ermöglichen diese innovativen Konstruktionsmerkmale eine längere Gebrauchsdauer des Antriebssystems und eine höhere Reichweite pro Batterieladung.
SKF logo