Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Aktive Vorderachslenkung

Aktive Vorderachslenkung
Die aktive Vorderachslenkung (Active Front Steering, AFS) ermöglicht eine Lenkradmomentänderung in Abhängigkeit von Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrweise und Straßenverhältnissen. Bei normalen Straßenverhältnissen wird die Lenkung bei geringer und mittlerer Geschwindigkeit direkter und erfordert weniger Lenkkraft seitens des Fahrers, was das Auto im Stadtverkehr und beim Einparken wendiger macht. Bei höheren Geschwindigkeiten wird die Lenkung direkter und bietet so mehr Lenkstabilität. In Kurven bei hohen Geschwindigkeiten oder bei plötzlichen Bewegungen wird die Lenkung durch eine überwachte Erhöhung der Gierrate steifer.

Lösungen

SKF logo