Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Deep groove ball bearings

SKF have deep groove ball bearings deep, uninterrupted raceway grooves. These raceway grooves have a close osculation with the balls, enabling the bearings to accomodate radial and axial loads in both directions. These bearings are particularly versatile and are:
  • Simple in design
  • Non separable
  • Suitable for high and even very high speeds
  • Robust in operation, requiring little maintenance
SKF logo