Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektrische Servolenkung

Elektrische Servolenkung
Beim elektrischen Lenkantrieb (EPS oder EPAS) sorgt ein Elektromotor für die Richtungssteuerung; der Einsatz eines Hydrauliksystems entfällt. Sensoren erkennen Position und Drehmoment der Lenksäule. Ein Computermodul wendet dann über einen Elektromotor Hilfskraftlenkung an, der direkt entweder mit dem Lenkgetriebe oder der Lenksäule verbunden ist. EPS-Systeme ersetzen mehr und mehr hydraulische Lenksysteme und werden wahrscheinlich in Zukunft von Fahrzeugherstellern in größerem Umfang angeboten.

Lösungen

SKF logo