Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Elektrohydraulische Servolenkung

Elektrohydraulische Systeme

Um weiterhin das vertraute Lenkgefühl und das Fahrverhalten älterer und neuerer hydraulischer Servolenkungen bieten zu können, arbeiten elektrohydraulische Anlagen mit einem einfachen Elektromotor (Bürstenmotor oder mit Rotorspule), der über eine direkte konzentrische Verbindung eine Ölpumpe antreibt. Diese Ölpumpe sorgt für die Energieversorgung zum Hydraulikzylinder, jedoch nur bei Lenkbedarf gemäß bestimmten veränderlichen Parametern. Pumpen- und Elektromotor befinden sich in einer Einheit, optional auch mit einem gemeinsamen Öltank.

Lösungen

SKF logo