Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schutz vor Verunreinigungen

Um einen niedrigen Geräuschpegel und eine lange Gebrauchsdauer zu erreichen, muss ein Elektromotor so gut wie möglich gegen Schmutz abgedichtet sein. Sobald Verunreinigungen in die Motorlager eindringen, läuft der Motor nicht mehr richtig rund. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Gerät.
SKF logo