Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Riemenfrequenzmesser

Für schnelle, präzise und einfache Bandspannungsmessungen

Die Aufrechterhaltung der erforderlichen Bandspannung ist Voraussetzung für eine gute Leistung und Gebrauchsdauer des gesamten Riemenantriebs, einschließlich der Lager. Vor dem Einstellen der Bandspannung muss eine genaue Bandspannungsmessung durchgeführt werden. Der SKF Riemenfrequenzmesser, eines der genauesten Riemenmesswerkzeuge überhaupt, erledigt diese Aufgabe professionell.

Das Messgerät besteht aus einer tragbaren Anzeige und einem optischen Sensor. Es ist für eine Vielzahl von Riemenarten geeignet und misst die Bandspannung kontaktfrei. Das Gerät ist so konzipiert, dass das Risiko von Mess- und Bedienfehlern sehr niedrig ist. Es ist sehr bedienerfreundlich und liefert schnelle, reproduzierbare Messergebnisse, die nur wenige Arbeitsschritte erfordern:
  • Eingabe von Spannweite und Gewicht
  • Sensor auf die Mitte des Riementrums richten und an Riemen zupfen oder darauf tippen
  • Frequenz auf dem Display ablesen (Anzeige wahlweise in Newton oder Pounds)
  • Bandspannung bei Bedarf nachjustieren und ggf. Messung wiederholen
SKF logo