Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Gesteuerte Motoren

Bedarf an Steuerungen

Der steigende Bedarf an präzisen und variablen Prozessen sowie die Forderungen nach einem möglichst niedrigen Energieverbrauch erfordert Motoren, die sich steuern lassen.


Je nach Anwendungsfall macht die Motorsteuerbarkeit bestimmte Feedback-Geräte erforderlich, die wahlweise in die Motorlager integriert sind oder auf der Welle montiert werden.

Vorrichtungen für Feedback

SKF logo