Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

SKF energieeffiziente (E2) Lager

Reibungsarmer Hochleistungsbetrieb

SKF energieeffiziente (E2) Lager
Die neuen SKF Energy Efficient Lager stellen einen technologischen Durchbruch dar. Im Vergleich zu SKF Standardlagern, die ebenfalls als energieeffizient gelten, können sie das Reibmoment um 30% reduzieren. Im Vergleich zu Lagern der Wettbewerber können die Ergebnisse sogar noch deutlicher ausfallen.
Durch ihren extrem reibungsarmen Betrieb bieten die SKF Energy Efficient (E2) Lager sehr gute Möglichkeiten zur Senkung des Energieverbrauchs. Da die neuen Lager bei vergleichbaren Belastungen und Drehzahlen kühler laufen als SKF Standardlager, wird weniger Schmierstoff benötigt, was einen positiven Effekt auf die Gebrauchsdauer der Applikation haben kann.

Vorteile für Entwickler und Endanwender

SKF Energy Efficient Lager ermöglichen Wirkungsgradsteigerungen und damit eine Senkung der Betriebs- und Wartungskosten für Endverbraucher. Die Abmessungen der neuen SKF Energy Efficient (E2) Rillenkugellager sind identisch mit den herkömmlichen Standardlagern, sodass ein Austausch ohne weiteres vorgenommen werden kann.

SKF energieeffiziente (E2) Lager

SKF logo