Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Universalmotoren

Zuverlässigkeit als zentrale Anforderung

Katalogmotoren werden in großen Stückzahlen gefertigt. Sie arbeiten im Leistungsbereich zwischen 1 und 500 kW und sind meist kurzfristig lieferbar. Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und ein störungsfreier Betrieb sind zentrale Voraussetzungen für eine hohe Produktivität. SKF bietet Lösungen für diesen Bedarf an.

Optimieren Sie Ihre Leistung mit SKF Lösungen

Neben unserem umfangreichen Sortiment an Dichtungen, Lagern der Grundausführung und Schmierfetten für Universalmotoren bieten wir eine Vielzahl von stromisolierten Lagern an. Zu den SKF Lösungen gehören auch Analysen elektrischer Systeme. SKF Lösungen können die Motorleistung verbessern, die Rentabilität steigern und die langfristigen Kosten senken.

Lösungen

SKF logo